- Mått
- Ø 18 x 73 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 16 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 600 Hz
- Höljematerial
- PTFE
- Aktiv yta, material
- PTFE
- Anslutning
- Kabel, 5,00 m, PTFE