- Mått
- Ø 10 x 27 mm
- Konstruktion
- D10,0
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 0,8 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 5000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel, 8,00 m, PUR