BES055A
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES Q08ZC-PSC30B-EZ00,3-GS49-519
- Mått
- 40 x 8 x 8 mm
- Konstruktion
- 8x8
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 3 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1000 Hz
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning, med beläggning
- Aktiv yta, material
- PBT, med beläggning
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, TPE