- Mått
- Ø 8 x 60 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 600 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- LCP
- Anslutning
- Kabel, 5,0 m, PTFE
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...140 °C
- Kapslingsklass
- IP50