- Mått
- Ø 18 x 35 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 9 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- LCP
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig, 5,0 m, PTFE
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...230 °C
- Kapslingsklass
- IP50