- Mått
- Ø 12 x 66 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 4 mm
- Gränssnitt
- NAMUR
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PEEK
- Anslutning
- Kabel, FEP
- Driftsspänning Ub
- 7,7–9 VDC
- Omgivningstemperatur
- -20...60 °C, beroende på ex-kategori
- Ex-kategori
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
IECEx
ATEX