- Mått
- Ø 18 x 66 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 8 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 2000 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med beläggning, PTFE
- Aktiv yta, material
- PBT, med PTFE-beläggning
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Magnetfältstålig
- magnetfältsäker (AC/DC)
- Kapslingsklass
-
IP67
IP68 - Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Extra egenskaper
-
Faktor 1
större temperaturområde
Hölje beständigt mot svetsstänk