BES05RW
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS04
- Mått
- 44 x 8 x 8 mm
- Konstruktion
- 8x8
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1–2 mm
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Binär utgång
- 2x PNP/NPN/mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Avkänningsfrekvens
- 1 200 Hz (SIO-läge)
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,3 m, PUR