- Mått
- Ø 12 x 60 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 7–11 mm
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Binär utgång
- 2x PNP/NPN/mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Avkänningsfrekvens
- 500 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68, enligt BWN Pr 20