- Mått
- Ø 8 x 60 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- halvt försänkt
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1200 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 0.3 m, PUR