- Mått
- Ø 12.7 mm x 4.562 ″
- Konstruktion
- Ø 12,7 mm
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- Normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 20 Hz
- Höljematerial
-
Zink
Aluminium - Aktiv yta, material
- Duroplast
- Anslutning
- Kontakter, 7/8"-16 UN-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 20–250 VDC/20–250 VAC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 206 bar