BFO005N

tillgänglighet

Plast- och glasfiber för fiberinstrument

Typkod:

BFO D22-LA-NB-EAK-10-02

Laddar...
Utförande
M4, böjbar spets
Användning
för fiberbasenheter BFB
Referensgrundenhet
BFB 75K-001-..
Fibertypmaterial
PMMA
Kabellängd L
2 m
Mantelmaterial
PE
Räckvidd
500 mm
Omgivningstemperatur
-55...70 °C
Material
Rostfritt stål (1,4301) förnicklad
Mässing
Aktiv yta, fiber
Ø 1,0 mm
Aktiv yta, fiberanordning
Enkelfiber
Kapslingsklass
IP65
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Nödvändiga tillbehör

Fiberinstrument

Installationshjälp/ verktyg

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630