- Modellserie
- 21
- Mått
- 20 x 26 x 90 mm
- Gaffelbredd
- 2 mm
- Gränssnitt
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Funktionsprincip
- Optisk gaffelgivare
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- Infrarött
- Ljusfläckens storlek
- 0.5 x 4 mm Ljusutlopp
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Aktiv yta, material
- Glas
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-09