BHS003M
Högtryckståliga induktiva givare
Typkod:
BES 516-300-S295/1.250"-S4
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BES05Z2
BES 516-300-S358/1.250"-S4
- Mått
- 51 x 31.75 mm
- Binär utgång
- PNP
- Avkänningsfrekvens
- 10 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Anslutning
- M12x1, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement