- Anslutning
- Kontakter, M12x1, 4-polig
- Höljematerial
- Aluminium and PBT-GF30, eloxerad
- Mätlängd
- 600 mm
- Gränssnitt
-
IO-Link V1.1
linjärt stigande/fallande - Utgångskarakteristik
- linjärt stigande/fallande
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67, med kontakt
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02