- Special characteristics
- Washdown
- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Mått
- 52 x 11,5 x 128 mm
- Antennform
- rätvinklig
- UID-serienummer, skrivskyddat
- 8 Byte
- Minnestyp
- EEPROM
- Typer av datamedium som stöds
- DIN ISO 15693
- Användardata, läs/skriv
- 112 Byte
- Förvaringstemperatur tillfällig
- -40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Höljematerial
- PPS
- Kapslingsklass
- IP68
- Montering
- metallfri (frizon)
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
Ecolab
WEEE
-
Datablad
-
Mätdata
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02