BIS012J

HF-datamedier (13,56 MHz)

Typkod:

BIS M-156-11/A

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Produktgrupp
HF (13,56 MHz)
Mått
22 x 9,7 x 40 mm
Antennform
Stav
UID-serienummer, skrivskyddat
8 Byte
Minnestyp
FRAM
Typer av datamedium som stöds
DIN ISO 15693 (High Memory)
Användardata, läs/skriv
8192 Byte
Förvaringstemperatur tillfällig
-25...130 °C 1x1000 h
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Höljematerial
PPS, GF40, med EP-ingjutning
Montering
metallfri (frizon) på metall
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Mätdata

  • Bortskaffande

Hållare för RFID-system

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630