BIS01E5
HF-skriv-/läshuvuden (13,56 MHz) med integrerad processor
Typkod:
BIS M-4A3-082-401-07-S4
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
HF-skriv-/läshuvudena med integrerad processor fungerar som förmedlare mellan datamediet och PC:n eller styrsystemet. Fördelarna: Eftersom antenn, elektronik och gränssnitt kombineras i samma enhet, behövs ingen extra processor.
Dessutom innebär den enkla integrationen att du sparar in tid och energi vid installationen. Varianter med extern elektronik kan användas även i små utrymmen och skapar spelrum vid insättning.
- Special characteristics
- Washdown Plus, Washdown
- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Mått
- Ø 12 x 65 mm
- Montering
- metallfri (frizon) på metall försänkt i metall
- Antennform
- rund
- Typer av datamedium som stöds
- DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory)
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Överföringshastighet
- COM3 (230,4 kBaud)
- Processdata IN
- 10 Byte
- Processdata OUT
- 10 Byte
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC endast kompatibel med LPS/klass 2
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
- CE, FCC Part 15, IC RSS-210, WEEE, Ecolab, cULus
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
Mätdata
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Produktdokumentation
-
Bilaga
-
Bruksanvisning
-
Certifikat
-
Configuration guide
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Installation/Assembly manual
Programvara
-
Funktionsmodul (FB)
-
IODD: Enhetsbeskrivning för IO-Link (IO Device Description)
Informationsmaterial
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-01