BIS01FF
HF-skriv-/läshuvuden och antenner (13,56 MHz)
Typkod:
BIS VM-333-401-S4-SA3
- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Mått
- Ø 30 x 65 mm
- Montering
- metallfri (frizon) på metall försänkt i metall
- Antennform
- rund
- Typer av datamedium som stöds
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
- Kapslingsklass
-
IP68
IP69K - Godkännande/överensstämmelse
-
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
-
Datablad
-
Mätdata
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01