BMF0078
Cylinderbrytare för olika spårformer
Typkod:
BMF 307K-R-AS-L-3-S49-00,2
- Spårform
- T-slot
- Mått
- 29 x 6,2 x 4,4 mm
- Funktionsprincip
- Magnetiska reed-brytare (2-tråd)
- Anslutning
- M8x1-hane, 3-polig
- Kabel
- PUR, 0.2 m
- Höljematerial
- LCP
- Binär utgång
- Magnetiska reed-brytare (2-tråd), polariserad Normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1000 Hz
- Driftsspänning Ub
- 4–30 VDC/4–30 VAC
- Omgivningstemperatur
- -20...70 °C
- Kapslingsklass
- IP65
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04