- Spårform
- C-slot
- Mått
- 20 x 2,9 x 3,6 mm
- Funktionsprincip
- Magnetfältsgivare
- Anslutning
- M8x1-hane, 4-polig
- Kabel
- PUR, 0.3 m
- Användning
- Pneumatisk cylinder med C-spår. Mått se ritning i produktvyn.
- Fastsättning
- kan sättas in ovanifrån i C-spår
- Inlärningsfunktion
- 2 avkänningspunkter
- Höljematerial
- PA 12
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...80 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04