BML08MH

tillgänglighet

System för absolut avståndsmätning

Typkod:

BML SGA-AEZ1-LZZZ-TU11-S284

Laddar...
Mått
16 x 18,6 x 54 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 12-polig
Höljematerial
Zinkpressgjutgods, förnicklad, förkromad
Gränssnitt
DRIVE-CLiQ
Mätområde
48 m
Upplösning
1 µm
Läsavstånd
0.01...1.3 mm
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-30...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Processriktning
längs med mätkroppen
Gränssnittskodning
Binär
Godkännande/överensstämmelse
cURus
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Magnetband med inkrementell eller absolut kodning

Mekaniska tillbehör

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630