BMP000Y

tillgänglighet

Magnetfältståliga positionsgivarsystem

Typkod:

BMP 01-ZLZPP21A-0032-00-P00,5-S4

Laddar...
Mätområde
32 mm
Mått
17,5 x 9,6 x 42 mm
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Upplösning
≤ 1 µm
Repeternoggrannhet
100 µm
Linjäritetsavvikelse typ.
±250 µm
Driftsspänning Ub
15–30 VDC
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,5 m, PUR
Höljematerial
PA 12
Aluminium
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Universalhållare

Profinet

Ethernet/ IP

CC-Link IE/ Field

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Mekaniska tillbehör

Vinkeljärn för magnetfältsgivare

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630