BNI004T

tillgänglighet

Signalomvandlare

Typkod:

BNI IOL-716-000-K023

Laddar...
Utförande
Analog konverter
Gränssnitt
IO-Link 1.0
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Analoga ingångar
Analog, temperatur (Pt100)
In-/utgångar konfigurerbara
nej
Upplösning
≤ 14 bitar
Anslutning
M12x1-hane, 4-polig, A-kodad
Anslutning givare
M12x1-hona, 4-polig, A-kodad
Höljematerial
PA
Mått
14,2 x 50,4 x 40 mm
Omgivningstemperatur
-5...70 °C
Kapslingsklass
IP67, fastskruvat tillstånd
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
Överföringshastighet
COM2 (38,4 kBaud)
Processdatacykel min.
12 ms
Processdata IN
2 Byte
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Installationshjälp/ verktyg

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630