BNI00F7
In-/utgångshubbar med IO-Link
Typkod:
BNI IOL-314-S52-P071
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning (COM 1)
- M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- M12x1-Hane, 5-polig, L-kodad
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Digitala ingångar
- 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
- Digitala utgångar
- 16x PNP
- In-/utgångar konfigurerbara
- ja
- Utökningsport
- ja
- Övervakning av enkel kanal
- ja
- Extrafunktion
-
Vibration
Internal temperature
Device discovery - Summaström US, givare
- 2 A
- Summaström UA, ställdon
- 16 A
- Brytström
-
12x 2 A
4x 4 A - Höljematerial
- PPS
- Mått
- 68 x 31.8 x 183.5 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68, IP69K, fastskruvat tillstånd
- Överföringshastighet
- COM3 (230,4 kBaud)
- Processdatacykel min.
- 2 ms
- Processdata IN
- 12 Byte
- Processdata OUT
- 2 Byte
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02