BNS00JE
Mekaniska seriegränslägesbrytare
Typkod:
BNS 819-D05-D12-100-10
- Mått
- 120 x 105 x 83 mm
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Antal kopplingspunkter
- 5x tak
- Utförande
- Momentkontakt
- Arbetsprincip
- 1-5. Kopplingspunkt: mekanisk
- Kontinuerlig ström
- 1-5. Kopplingspunkt: 6 A
- Dimensionerad driftström Ue
- 1-5. Kopplingspunkt: 250 V AC
- Montering
- lodrätt
- Sida för närmande
- längs med, parallell mot fastskruvningsytan
- Starthastighet
- 1-5. Kopplingspunkt: 40 m/min
- Kopplingspunktavstånd
- 12 mm
- Typ av anslutning
- 1-5. Kopplingspunkt: Skruvanslutning
- Omgivningstemperatur
- -5...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02