BNS03ZW

Avvecklade

Mekaniska enskilda gränslägesbrytare

Typkod:

BNS 819-99-D-10-FC-S80

BNS03ZW

Liknande illustration

Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.

Förfrågan om kontakt

Utgått

Rekommenderade tillbehör
Mått
40 x 20 x 49 mm
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Antal kopplingspunkter
1x tak
Utförande
Momentkontakt
Arbetsprincip
1. Kopplingspunkt: mekanisk
Kontinuerlig ström
1. Kopplingspunkt: 4 A
Dimensionerad driftström Ue
1. Kopplingspunkt: 24 V DC
Montering
valfri
Sida för närmande
längs med, parallell mot fastskruvningsytan
Starthastighet
1. Kopplingspunkt: 20 m/min
Typ av anslutning
1. Kopplingspunkt: Kontakter
Omgivningstemperatur
-5...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630