BNS04PW

Induktiva seriegränslägesbrytare

Typkod:

BNS 816-B03-KHH-12-610-11

Laddar...
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Utförande
Induktiv
Arbetsprincip
1-3. Kopplingspunkt: induktiv
Räckvidd
2 mm
Avkänningsfrekvens
1-3. Kopplingspunkt: 1000 Hz
Kontinuerlig ström
1-3. Kopplingspunkt: 0.1 A
Dimensionerad driftström Ue
1-3. Kopplingspunkt: 24 V DC
Montering
lodrätt
Typ av anslutning
1-3. Kopplingspunkt: Skruvanslutning
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
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
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630