- Modellserie
- 21M
- Mått
- 15 x 42,5 x 50 mm
- Gränssnitt
- Analog, spänning 1–10 V linjärt stigande 2x PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk avståndsgivare
- Funktionsprincip optisk
- Triangulering
- Strålkarakteristik
- kollimerad
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 1 x 6 mm vid 500 mm
- Räckvidd
- 20–500 mm kan ställas in
- Noggrannhet
- ±3 % FS
- Repeternoggrannhet
- 1 % FS
- Upplösning
- 100–500 µm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
- Höljematerial
-
Zink, Pressgjutning
Aluminium - Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01