Utgått
- Modellserie
- 63M
- Mått
- 35 x 70 x 90 mm
- Gränssnitt
-
IO-Link 1.0
linjärt stigande
2x PNP Normalt öppen (NO) - Funktionsprincip
- Optoelektronisk avståndsgivare
- Funktionsprincip optisk
- Mätning av ljusets löptid
- Strålkarakteristik
- kollimerad
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- Ø 10 mm vid 6 m
- Räckvidd
- 200–6 000 mm
- Noggrannhet
- ±1 % FS
- Repeternoggrannhet
- 0,067 % FS
- Upplösning
- ≤ 1.0 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- Aluminium, Pressgjutning, lackerat
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
EAC
cULus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01