- Special characteristics
- Washdown
- Modellserie
- 23K
- Mått
- 51 x 23 x 52,4 mm
- Gränssnitt
- Analog, spänning 0–10 V linjärt stigande/fallande PNP/NPN/automatisk avkänning normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk avståndsgivare
- Funktionsprincip optisk
- Mätning av ljusets löptid
- Strålkarakteristik
- kollimerad
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 5.5 x 7 mm vid 5 m
- Räckvidd
- 100–5 000 mm
- Noggrannhet
- ±0.6 % FS
- Repeternoggrannhet
- 0,024 % FS
- Upplösning
- ≤ 5.0 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
- Höljematerial
- ABS
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01