BOD002R

tillgänglighet

Optiska avståndssensorer

Typkod:

BOD 6K-RAI02-S75

Laddar...
Modellserie
6K
Mått
12 x 34 x 21.6 mm
Gränssnitt
IO-Link
Analog, spänning 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/automatisk avkänning Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk avståndsgivare
Funktionsprincip optisk
Triangulering
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
8 x 8 mm vid 80 mm
Räckvidd
20–80 mm
Repeternoggrannhet
0.4 mm
Upplösning
≤ 0.12 mm
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
Höljematerial
ABS
Driftsspänning Ub
13–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630