BOH001M

BOH A

Typkod:

BOH AR-F40-001-01-S49F

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Modellserie
F40
Mått
60 x 10 x 60 mm
Gränssnitt
för analog förstärkare
Funktionsprincip
Optiskt givarhuvud
Funktionsprincip optisk
Optisk gaffelgivare
Optisk specialegenskap
Ljusband
Ljustyp
LED rödljus
Aktiv längd AL 1
8 mm
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hona, 1 m, PUR
Höljematerial
Aluminium, eloxerad, svart
Aktiv yta, material
Epoxid
Fastsättning
Skruv M5
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Förstärkare till givarhuvud

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630