BOH002U
Micromote - optiska sensorhuvuden
Typkod:
BOH AR-R113-010-02-S49F
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BOH00F6
BOH AI-R051-035-01-S49F
- Modellserie
- R113
- Mått
- 75 x 10 x 15 mm
- Gränssnitt
- för analog förstärkare
- Funktionsprincip
- Optiskt givarhuvud
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare
- Optisk specialegenskap
- Ljusband
- Ljustyp
- LED rödljus
- Aktiv längd AL 1
- 30 mm
- Räckvidd
- 0–200 mm
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-Hona, 2 m, PUR
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad, svart
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Fastsättning
- Skruv M3
- Minsta del typ.
- 0,50 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05