- Mått
- 9 x 6 mm
- Användning
- Vattenavkänning
- Gränssnitt
- för kopplingsförstärkare
- Funktionsprincip
- Optiskt givarhuvud
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED Near-infrared för vattenavkänning
- Ljusfläckens storlek
- Ø 35 mm
- Räckvidd
- 0 m–500 mm
- Anslutning
- Kablar-Kablar, 3 m, PUR
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Aktiv yta, material
- Glas
- Fastsättning
- Skruv M3 (4x)
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05