- Special characteristics
- Washdown
- Modellserie
- 23K
- Mått
- 23 x 51 x 52,4 mm
- Gränssnitt
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
- Ljus-/mörkeravkänning
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, triangulering
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- kollimerad
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 2.2 x 2.2 mm vid 800 mm
- Räckvidd
- 5–800 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- PC ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
Ecolab
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04