Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BOS02E7
BOS 6K-UI-RE10-S75
- Modellserie
- 6K
- Mått
- 12 x 41,5 x 21,6 mm
- Gränssnitt
- NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Ingångsfunktion
-
samma funktion som knapp
Knapplås på/av - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare (mottagare)
- Ljustyp
- LED rödljus
- Räckvidd
- 0–13 m
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01