BOS01RE

tillgänglighet

BOS M8 D

Typkod:

BOS 08E-NS-KD20-S49

Laddar...
Modellserie
08E
Mått
Ø 8 x 40 mm
Gränssnitt
NPN Normalt öppen (NO)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, energetisk
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 3.0 mm Ljusutlopp
Räckvidd
1–60 mm
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Kablar med öppen ände

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630