BOS01TW

tillgänglighet

BOS M12 T

Typkod:

BOS 12M-X-RS10-S4

Laddar...
Modellserie
12M
Mått
Ø 12 x 60 mm
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare (sändare)
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 280 mm vid 8 m
Räckvidd
0–8 m
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Märke
Global
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Sändare/ mottagare

Universalhållare

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Mekaniska tillbehör

Kablar med öppen ände

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630