- Modellserie
- R020K
- Mått
- 7,7 x 26,8 x 13,5 mm
- Gränssnitt
- PNP Normalt öppen (NO)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, HGA fast
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- Fokus typiskt vid 7,5 mm
- Ljustyp
- LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- Ø 2 mm vid 8 mm
- Räckvidd
- 1–15 mm
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,20 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04