- Special characteristics
- Washdown
- Modellserie
- R01E
- Mått
- 20 x 32 x 9 mm
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- Ø 3.0 mm Ljusutlopp
- Räckvidd
- 0–2,2 m
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PUR
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Aktiv yta, material
- PA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
Ecolab
cULus
CE
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01