- Modellserie
- 21M
- Mått
- 15 x 51 x 42,5 mm
- Gränssnitt
- 2x PNP/NPN/mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)) IO-Link 1.1
- Ingångsfunktion
- Nollställ räknare
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, triangulering
- Optisk specialegenskap
-
Bakgrundsdämpning
CCD-teknik - Strålkarakteristik
- Fokus typiskt vid 400 mm
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 0.5 x 1.5 mm vid 200 mm
- Räckvidd
- 30–200 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
-
Zink, Pressgjutning, lackerat
Aluminium, Glas, PC - Aktiv yta, material
- Glas, antireflex
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Leveransomfattning
- Användarhandbok
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC002719
- ETIM 5.0
- EC002719
- ETIM 6.0
- EC002719
- ETIM 7.0
- EC002719
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04