- Anslutning kontaktplatser
- 4x M12x1-hona, 4-polig
- Driftspänningsindikering
- LED grön (2x)
- Indikering kopplingsfunktion
- LED gul (4x)
- Signaltyp
- PNP
- Anslutning (COM 1)
- Stickklämmor
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Utgångsström max.
- 4 A
- Summaström max.
- 8 A (vid enkel matning); 16 A (vid dubbel matning)
- Omgivningstemperatur
- -25...80 °C
-
Datablad
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08