- Mätområde
- 0–0,5 bar
- Noggrannhet
- ±0,5 % FSO BFSL
- Överbelastningstryck
- 5 bar
- Sprängtryck
- 7.5 bar
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Analog utgång
- Analog, spänning/analog, ström omkopplingsbar 4–20 mA/0–10 V
- Binär utgång
- 2x PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) omkopplingsbar
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Processanslutning
- 1 1/2" Tri clamp
- Processanslutning, material
- Rostfritt stål (1,4404)
- Höljematerial
-
Rostfritt stål (1,4301)
PE, Polyetylen med hög densitet - Medietemperatur
- -10...125 °C
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67, fastskruvat tillstånd
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02