BSW0029

Standardkopplingssystem

Typkod:

BSW 819-494-09K3

Laddar...
Funktionsprincip
Kopplingsmekanism
Komponent
Mekanisk kopplingsmekanism
Utförande
Momentkontakt
Mått
245 x 140 x 187 mm
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Kopplingselement
1-9. Kopplingspunkt: BSE 67
Kontaktmaterial
1-9. Kopplingspunkt: Finsilver
Kabelgenomföringar, antal
5 gängade utgångar M25
Kamringar
1-9. Kopplingspunkt: 180°
Driftsätt
höger
Varvtal max.
200 1/min
Varvtalsövervakning
ingen
Dimensionerad driftström Ue
1-9. Kopplingspunkt: 500 V AC
Kontinuerlig ström
1-9. Kopplingspunkt: 6 A
Omgivningstemperatur
-5...80 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
CCC
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630