- Funktionsprincip
- Kopplingsmekanism
- Komponent
- Mekanisk kopplingsmekanism
- Utförande
- Momentkontakt
- Mått
- 185 x 140 x 187 mm
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Kopplingselement
- 1-6. Kopplingspunkt: BSE 67
- Kontaktmaterial
- 1-6. Kopplingspunkt: Finsilver
- Kabelgenomföringar, antal
- 4 gängade utgångar M25
- Kamringar
- 1-6. Kopplingspunkt: 180°
- Driftsätt
- höger
- Varvtal max.
- 200 1/min
- Varvtalsövervakning
- utan kopplingspunktsförlust
- Dimensionerad driftström Ue
- 1-6. Kopplingspunkt: 500 V AC
- Kontinuerlig ström
- 1-6. Kopplingspunkt: 6 A
- Omgivningstemperatur
- -5...80 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03