BSW004W
Kopplingssystem med säkerhetskopplingspunkter
Typkod:
BSW 813-493-X64-WF-06L3
- Funktionsprincip
- Kopplingsmekanism
- Komponent
- Mekanisk kopplingsmekanism
- Utförande
- Säkerhet DIN EN 60204-1
- Mått
- 185 x 140 x 187 mm
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Kopplingselement
-
1. Kopplingspunkt: BES 517-110
2-6. Kopplingspunkt: BSE 61 - Kontaktmaterial
- 2-6. Kopplingspunkt: Finsilver
- Kabelgenomföringar, antal
- 4 gängade utgångar M25
- Kamringar
-
1. Kopplingspunkt: WF 30 tänder
2-6. Kopplingspunkt: 180° - Driftsätt
- höger
- Varvtal max.
- 200 1/min
- Varvtalsövervakning
- med kopplingspunktsförlust
- Dimensionerad driftström Ue
-
1. Kopplingspunkt: 24 V DC
2-6. Kopplingspunkt: 250 V AC - Kontinuerlig ström
-
1. Kopplingspunkt: 0.2 A
2-6. Kopplingspunkt: 6 A - Omgivningstemperatur
- -5...80 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
BG
UKCA
CCC
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03