BSW0055

Induktivt kopplingssystem

Typkod:

BSW 816-203-06K3-PA

BSW0055

Liknande illustration

Laddar...
Funktionsprincip
Kopplingsmekanism
Komponent
Induktiv kopplingsmekanism
Utförande
Induktiv
Mått
185 x 140 x 187 mm
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Kopplingselement
1-6. Kopplingspunkt: BES 517-110
Kabelgenomföringar, antal
4 gängade utgångar M25
Kamringar
1-6. Kopplingspunkt: 180°
Driftsätt
höger
Varvtal max.
700 1/min
Varvtalsövervakning
ingen
Dimensionerad driftström Ue
1-6. Kopplingspunkt: 24 V DC
Kontinuerlig ström
1-6. Kopplingspunkt: 0.2 A
Omgivningstemperatur
-5...80 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
CCC
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630