BTS0002
Beröringsfria IR-temperaturgivare
Typkod:
BTS M30E0-UUI-H0001-S04G
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Mätområde
- 250 till 1250 °C
- Temperaturupplösning
-
1 °C
1 °F
1 % - Reproducerbarhet
- ±1 °C
- Våglängd
- 1 200–1 700 nm
- Avståndsförhållande
- 50:1
- Mått
- Ø 30 x 190 mm
- Anslutning
- M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Binär utgång
- 2x PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Aktiv yta, material
- Borosilikatkronglas (N-BK7), med beläggning
- Höljematerial
-
Rostfritt stål (1,4404), Rostfritt stål (1,4404)
Aluminium, svart eloxerad, Aluminium (3,3206) - Kapslingsklass
- IP65, IP67
- Omgivningstemperatur
- -5...65 °C
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-11
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-11
- ETIM 4.0
- EC002616
- ETIM 5.0
- EC002616
- ETIM 6.0
- EC002616
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-11