Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BVS0060
BVS ID-M1280BF1-L3-000
- Streckkoder
- GS1-streckkod, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
- 2D-koder
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR-kod
Micro QR-kod
PDF 417
QR-kod - Användning
-
Objektföljning
Kod + textanalys - Bildupplösning
- 1.3 MP(1280 x 1024 pixlar)
- Givartyp Vision
- CMOS 1/1.8" monokrom global slutare
- Höljematerial
- Aluminium, lackerat
- Mått
- 65 x 40 x 99.5 mm
- Binär utgång
- 6x IO konfigurerbar
- Gränssnitt
- LAN (Gigabit Ethernet);Ethernet TCP/UDP;RS232
- Driftsspänning Ub
- 19.2...26 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...55 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE - Kapslingsklass
- IP67, med skyddsrör
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03